Kompaktzylinder ADN-40-10-I-PPS-A
572664
GTIN 4052568218850
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
10 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung