Kompaktzylinder ADN-50-15-I-PPS-A

572683

GTIN 4052568219048

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
15 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung