Kompaktzylinder ADN-50-20-A-PPS-A

572693

GTIN 4052568219147

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
20 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung