Kompaktzylinder ADN-63-40-I-PPS-A

572705

GTIN 4052568219260

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
40 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung