Kompaktzylinder ADN-63-15-A-PPS-A

572710

GTIN 4052568219314

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
15 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung