Kompaktzylinder ADN-80-10-I-PPS-A

572718

GTIN 4052568219390

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
10 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung