Kompaktzylinder ADN-80-50-I-PPS-A

572724

GTIN 4052568219451

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
50 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung