Kompaktzylinder ADNGF-50-20-PPS-A

574042

GTIN 4052568221652

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
20 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter