Kompaktzylinder ADNGF-50-60-PPS-A
574047
GTIN 4052568221706
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
60 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter