Elektrozylinder ESBF-BS-63-300-25P
574102
GTIN 4052568221997
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
63
Max. Vorschubkraft Fx
6000 N
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Hub
300 mm