Pneumatikventil VUWG-L14-T32U-M-G18

574260

GTIN 4052568222635

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
410 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
pneumatisch