Verbindungsleitung NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

574322

GTIN 4052568222765

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Kabellänge
7.5 m