Stopperzylinder DFSP-16-15-S-PA

576057

GTIN 4052568224219

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
880 N
Hub
15 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter