Stopperzylinder DFSP-16-10-F-PA
576062
GTIN 4052568224264
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
880 N
Hub
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter