Stopperzylinder DFSP-20-15-DF-PA
576085
GTIN 4052568224493
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
1370 N
Hub
15 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter