Stopperzylinder DFSP-Q-20-10-DF-PA

576090

GTIN 4052568224547

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
1100 N
Hub
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter