Stopperzylinder DFSP-Q-20-10-PR-PA
576093
GTIN 4052568224578
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
840 N
Hub
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter