Stopperzylinder DFSP-Q-20-20-PR-PA
576095
GTIN 4052568224592
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
840 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter