Stopperzylinder DFSP-32-25-S-PA

576098

GTIN 4052568224622

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
3270 N
Hub
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter