Stopperzylinder DFSP-32-20-PF-PA
576112
GTIN 4052568224769
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
3270 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter