Stopperzylinder DFSP-Q-32-15-DF-PA

576114

GTIN 4052568224783

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
3270 N
Hub
15 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter