Stopperzylinder DFSP-40-20-S-PA
576120
GTIN 4052568224844
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5540 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter