Stopperzylinder DFSP-40-25-S-PA

576121

GTIN 4052568224851

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5540 N
Hub
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter