Stopperzylinder DFSP-40-30-S-PA
576122
GTIN 4052568224868
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5540 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter