Stopperzylinder DFSP-40-25-PF-PA
576136
GTIN 4052568225001
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5540 N
Hub
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter