Stopperzylinder DFSP-Q-40-25-PR-PA

576142

GTIN 4052568225063

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
4500 N
Hub
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter