Stopperzylinder DFSP-50-25-S-PA
576145
GTIN 4052568225094
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
6280 N
Hub
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter