Stopperzylinder DFSP-50-20-PS-PA

576150

GTIN 4052568225148

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
6280 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter