Stopperzylinder DFSP-Q-50-30-DF-PA

576164

GTIN 4052568225285

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
6280 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter