Stopperzylinder DFSP-Q-50-20-PR-PA
576165
GTIN 4052568225292
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5000 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter