Stopperzylinder DFSP-Q-50-25-PR-PA

576166

GTIN 4052568225308

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5000 N
Hub
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter