Stopperzylinder DFSP-Q-50-30-PR-PA

576167

GTIN 4052568225315

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5000 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter