Kompaktzylinder ADN-20-10-I-PPS-A

577158

GTIN 4052568104436

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
10 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung