Kompaktzylinder ADN-20-20-I-PPS-A
577160
GTIN 4052568104450
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
20 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung