Kompaktzylinder ADN-100-40-A-PPS-A

577204

GTIN 4052568225582

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
40 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung