Magnetventil VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A
577286
GTIN 4052568262662
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Ventilfunktion
5/2 oder 3/2 umstellbar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1250 l/min
Betriebsdruck
2.5 bar - 8 bar