Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-A4-AS
579069
GTIN 4052568387365
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5600 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
5 µm