Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-MPA

589900

GTIN 4052568395131

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm