Drucksensor SPAU-B11R-T-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U

594864

GTIN 4052568399122

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
-1 bar
Druckmessbereich Endwert
10 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101