Druckregelventil MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2
595546
GTIN 4052568403577
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 4 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar