Drucksensor SPAU-P10R-T-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
595878
GTIN 4052568404321
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
0 bar
Druckmessbereich Endwert
10 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101