Drucksensor SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D

595937

GTIN 4052568404819

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
0 bar
Druckmessbereich Endwert
16 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
R1/4
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101