Durchflusssensor SFAH-10B-Q6S-PNLK-PNVBA-M8
610783
GTIN 4052568568818
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
10 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stickstoff
Betriebsdruck
-0.9 bar - 10 bar
Strömungsrichtung
bidirektional