Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

03/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

01/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2031 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Verbindungsleitungen für Steuerungen

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Verbindungsleitung NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

8001375

GTIN 4052568109547

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Sub-D
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
Sub-D
Kabellänge
2 m