Schwenkantrieb DAPS-1920-090-R-F1216-MW-T6
8005025
GTIN 4052568256746
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1920 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F12 - F16
Wellenanschluss
T46