Schwenkantrieb DAPS-0053-090-RS4-F0507-MW

8005029

GTIN 4052568256784

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
53 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F05 - F07
Wellenanschluss
T17