Schwenkantrieb DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW

8005048

GTIN 4052568256975

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
420 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F10 - F12
Wellenanschluss
T27