Schwenkantrieb DAPS-0480-090-RS4-F14-MW
8005057
GTIN 4052568257064
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
480 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36