Schwenkantrieb DAPS-0720-090-RS3-F12-MW

8005062

GTIN 4052568257118

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
840 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F12
Wellenanschluss
T36