Schwenkantrieb DAPS-0960-090-RS4-F14-MW

8005072

GTIN 4052568257217

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
960 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T46